工业领域正在发生以工业4.0为代表的巨大的变革。电动自行车和电动工具等应用的不断改进催生了对高效率和高可靠性部件的需求。

同时,工业设计人员在开发电机控制平台时面临各种挑战,不仅要具备灵活性,以便快速适应各种类型的电机,还要具备高精确度,以便确保在高耐用型系统中的性能。

为了满足这些需求,企业和硬件工程师需要调整和开发自有的设计、产品和工艺。电机控制器件需要在不断缩小体积的同时提高效率,以便支持向真正意义上的工业4.0进行迁移。为了应对这些趋势,恩智浦能够帮助保护这些接口,提高控制模块的灵活性和设计速度,并在降低功率模块尺寸的同时提高功率密度。

恩智浦提供最新的电机控制解决方案、工具和专家支持,能够帮助客户的大部分应用实现高性价比且节能的电机控制。