恩智浦安全车辆架构
车联网多层防御

现代汽车可与外部网络连接,提供更安全、更便捷和更愉悦的驾驶体验。但这也可能让汽车更容易受到网络攻击。

我们如何成为其中一部分呢?

我们的安全车辆架构采用4+1层框架,通过四个关键系统整体保护整个车辆。另外,我们业界领先的安全车辆门禁产品也增加了物理保护。

恩智浦为当今的车联网保驾护航

每个互联组件都有自己特定的安全挑战。4+1架构可提供适当的防护水平和措施,单独应对每个互联组件的安全需求。这种结构化的方法提供了从车辆周边到各个电子控制单元(ECU)的多层次防御,消除了漏洞。

安全接口

该层保护与车辆的通信,使用安全元件作为防篡改信任锚。

了解更多

安全网关

中央网关作为外部网络和车载网络之间的防火墙。它也在实施安全无线固件更新中发挥着重要作用。

阅读白皮书

安全网络

我们的安全网络层使用总线监控和恩智浦收发器或MCU的加密功能来保护通过车载网络的通信。

了解更多

安全处理器

恩智浦微控制器具有SHE和HSM模块,可保护软件免受操作,并支持安全的软件更新和数据保护。

了解更多

汽车安全门禁

我们的+1层防止车辆盗窃或非法访问,提供更多的智能功能,可提高用户的便利性。

了解更多