智能互联世界的安全

互联世界的安全

随着越来越多的设备连接到网络和云以及彼此互联,我们获得了使生活更轻松的新机遇,通过提升功能和智能服务来使产品增值。这种连接需要更多的计算和安全性,以确保可靠性、安全性和质量。

恩智浦安全技术和专业知识

从微控制器(MCU)到处理器再到安全元件、软件和服务,恩智浦为需要安全性的生态合作体系提供解决方案。恩智浦行业领先的安全功能从边缘节点到云为系统保驾护航。

恩智浦安全技术和专业知识

安全性要求领先最新的加密技术一步,并在软硬件方面提供最佳的安全解决方案。恩智浦凭借丰富的工程专业知识、整个生态系统的强大关系、以及对需要物理和逻辑安全性的应用的广泛理解来实现技术领先。

Security by Design(通过设计实现安全性)

恩智浦了解安全事物从智能设计开始:我们确定了7项可帮助保护数据的Security by Design原则。Security by Design需要成为互联世界中每个应用的原则。

恩智浦安全技术和专业知识

安全认证和防伪技术

使设备制造商能够证明其正品产品的真实性。

安全认证器IC

交通/活动票务、积分和小额支付、门禁管理、消费者互动

恩智浦非接触式IC解决方案为40多种不同应用提供了便捷性、灵活性和安全的可扩展性。

MIFARE IC

智能标签IC

通过我们强大的NFC、HF和UHF IC,为安全的库存/供应链管理、AVI和品牌保护用例找到合适的非接触式解决方案。

智能标签IC

电子政务、银行和公共交通

当需要更高级别的保护时,借助先进的抗攻击能力,提供安全且快速的数据交易。

SmartMX控制器

移动支付

移动非接触式应用为采用NFC、嵌入式安全元件和安全软件的交通和支付带来了广泛的新服务。

移动支付

嵌入式应用

恩智浦为广泛的嵌入式应用提供内置到MCU和处理器的逻辑安全。

安全型Kinetis®微控制器
基于ARM®内核的i.MX应用处理器

安全汽车架构

现代互连汽车含有多达100个控制单元(ECU),管理从信息娱乐系统到安全关键系统等各个系统,恩智浦确保汽车具有4+1层防御方案。

安全汽车架构

智能交通系统 - ADAS和自动驾驶

恩智浦在安全互联汽车和基础设施(V2X)领域一路领先。

V2X通信

汽车安全门禁

恩智浦引领并持续推动防盗市场,开发新一代遥控无钥和无源开关系统的IC。

无源无钥匙开关

网络和工业

适用于功率受限的网络和工业应用与使用基于安全ARM的通信处理器的新的虚拟化网络和嵌入式系统。

基于ARM技术的QorIQ®处理器

借助基于Power架构的恩智浦安全通信处理器实现最高性能、最小规格和最大功效。

基于Power Architecture技术的QorIQ® P系列

恩智浦提供了加密协处理器,能够使安全网络流量最大限度地缩小来自公钥握手的网络流量瓶颈。

C29x系列加密协处理器

基站

我们拥有广泛的产品组合,包括适用于安全家庭小区、微微蜂窝、城域蜂窝和宏蜂窝基站应用的多模解决方案。

QorIQ® Qonverge平台:基带处理器