安全的医疗保健解决方案

智能系统解决方案,通过低功耗高能效的智能化、安全无线连接助力医疗物联网设备和医疗产品的发展,提高医院效率、患者安全和生活质量。

产品保护和供应链控制

假冒产品一直是制药和医疗设备行业面临的全球挑战且日益严峻,不仅影响到发展中国家和新兴市场。市场中的灰色交易和非法重复利用原包装的风险也越来越大。因此,各国相关的法规日益增多,要求企业拥有稳健的品牌和产品保护以及供应链透明度和控制解决方案。

恩智浦提供了广泛的安全解决方案,助力制造商保护其药品和医疗设备产品,同时提高其供应链的可视化和控制能力。可以利用多个NFC-RFID标签功能和安全功能来提供有效的多层保护解决方案,涵盖从生产到终端用户的各个环节,使用的技术包括:

  • 防伪技术和安全认证
    • 支持智能手机和设备给药自动化
  • 篡改证据和首次打开指南
  • 用于控制供应链的识别和追踪

患者安全和遵医嘱治疗

用于药物包装的交互式NFC标签可以支持患者遵医嘱服药。可使用智能手机进行通信,轻松获取产品信息、用药说明、有效期等。可选择性地进行系统设置,确保医疗设备及其消耗品(例如药物)被安全地集成。这种自动化系统通信可以用于注射或吸入器设备、笔、诊断设备等。患者可与医护人员进行沟通,获得治疗建议,根据需要调整他们的药物剂量。同时,医生和患者对药物和制药公司的忠诚度也在逐渐增加。

成功案例

i.MX 91系列应用处理器介绍

i.MX 91系列应用处理器介绍

i.MX 91应用处理器系列安全高效,为广泛边缘应用扩展了Linux的功能

恩智浦eIQ Neutron神经处理单元(NPU)介绍

恩智浦eIQ® Neutron神经处理单元介绍

恩智浦eIQ® Neutron神经处理单元介绍——高度可扩展、分区和高能效的机器学习加速器内核架构

帮助制药公司为人们提供帮助:利用新的NFC标签提高安全性和依从性

帮助制药公司为人们提供帮助:利用新的NFC标签提高安全性和依从性

我们的NTAG 22x DNA StatusDetect IC适用于帮助制药公司保护药物的纯正性,并助力患者更轻松、更有效地使用药物。