基于ARM®技术的物联网MCU

LPC 32位ARM MCU提供出色的易用性、设计灵活性和先进的集成。LPC继续采用其新一代LPC800和LPC54000系列转变MCU现状,致力于解决当今的物联网设计挑战。

LPC800系列MCU

LPC800系列MCU
价格合适的入门级、8位MCU替代产品

LPC54000系列MCU

LPC54000系列MCU
面向大众的节能、主流系列

LPC系列MCU
  CPU 存储器 主要特性 应用
LPC800
入门级、8位替代产品
ARM® Cortex® -M0+
30 MHz
8-32 KB闪存
1-8 KB RAM
SCTimer/PWM
开关矩阵
模式匹配引擎
传感器网关
电池供电的设备
8/16位替代品
LPC54000
主流、高效节能
Cortex-M4*
100 MHz
180 MHz
*提供双核选件
128-512 KB闪存
高达200 KB RAM
USB
数字mic接口
CAN/CAN-FD
LCD
以太网
FlexComm
安全性
智能家居和楼宇自动化
自动化售后市场,带CAN FD
工业控制
游戏配件
LPC1100
入门级、集成连接
Cortex-M0/M0+
50 MHz
4-256 KB闪存
1-36 KB RAM
USB
CAN
EEPROM
游戏和PC外设
遥控传感器
系统监控器
报警/照明系统
LPC1200
抗噪性
Cortex-M0
50 MHz
32-128 KB闪存
4-8 KB RAM
8 kV保护
获得IEC 60730 B类认证
白色家电
工业控制
UPS/电源转换
LPC1300
入门级
Cortex-M3
72 MHz
8-64 KB闪存
4-12 KB RAM
USB 消费类外设和玩具
家庭自动化
LPC1500
运动控制
Cortex-M3
72 MHz
64-256 KB闪存
12-36 KB RAM
USB
CAN
QEI
电机控制
数字电源
太阳能逆变器
LPC1700
可扩展的主流系列
Cortex-M3
高达120 MHz
32-512 KB闪存
8-96 KB RAM
USB
CAN
以太网
LCD
QEI
智能能源
数据采集器
自动售后市场
工业控制和网络
医疗诊断
LPC1800
性能和集成
Cortex-M3180
MHz
高达1024 KB闪存*
104-200 KB RAM
*提供无闪存选项
双HS USB
CAN
以太网
LCD
安全性
安全工业网关
数据采集器
便携式医疗设备
消费类音频应用
LPC4000
可扩展的主流系列
Cortex-M4120
MHz
64-512 KB闪存
24-96 KB RAM
USB
CAN
以太网
LCD
丰富的显示HMI
医疗诊断
HVAC和楼宇控制
LPC4300
高性能和集成
Cortex-M4*
204 MHz
*提供多核选项
高达1024 KB闪存*
104-282 KB RAM
*提供无闪存选项
双HS USB
CAN
以太网
LCD
SGPIO
安全性
高保真嵌入式音频
安全通信中心
数据采集器
扫描仪和打印机
LPC2000
传统主流微控制器
ARM7TDMI-S
高达72 MHz
8-512 KB闪存
2-128 KB RAM
USB
CAN
以太网
LCD
面向通用嵌入式应用的传统MCU
LPC3000
传统应用处理器
ARM9
高达270 MHz
无闪存
高达192 KB RAM
USB
LCD
以太网
矢量浮点协处理器
面向通用嵌入式应用的传统MPU

LPC微控制器