24 V多用途低导通电阻eXtreme开关

MC24XS4

查看产品图片

产品详情

框图

Somplified Application Drawing

功能

主要特性

  • 额定工作电压范围:8.0 - 36 V,扩展电压范围:6.0 - 58 V
  • 3.3 V和5.0 V可兼容16位菊花链的SPI控制
  • 1至24 A灵活的负载管理,可支持并行输出操作模式
  • 可编程过流保护动态阈值和过热保护,具有可编程自动重试功能
  • 精确的温度和同步/异步电流检测
  • 独立可编程内部/外部PWM时钟信号
  • 支持睡眠模式,只需极低的供电电流(< 10 µA @24 V)
  • 该系列采用可兼容的PCB规格和SPI软件驱动

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。MC10XS4200 (MC24XS4)、MC20XS4200 (MC24XS4)和MC06XS4200 (MC24XS4)包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: MC06XS4200BFK, MC06XS4200FK, MC10XS4200BAFK, MC10XS4200BDFK, MC10XS4200BFK, MC10XS4200DFK, MC10XS4200FK, MC20XS4200BAFK, MC20XS4200BFK, MC20XS4200FK, MC22XS4200CEK, MC50XS4200CEK.

对照表

24XS4

产品 数据手册 输出数量 导通电阻(mOhm) 封装 推荐工具
MC06XS4200 Datasheet [English] 2 x 6.0 PQFN 23 KIT06XS4200EVBE
MC10XS4200 Datasheet [English] 2 x 10.0 PQFN 23 KIT10XS4200EVBE
MC20XS4200 Datasheet [English] 2 x 20.0 PQFN 23 KIT20XS4200EVBE
MC22XS4200 Datasheet [English] 2 x 20.0 SOIC-EP 32 KIT22XS4200EKEVB
MC50XS4200 Datasheet [English] 2 x 50.0 SOIC-EP 32 KIT50XS4200EKEVB

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 22 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.