eXtreme开关器件是恩智浦智能高边开关,可用于汽车(12V)、巴士/卡车(24V)和工业应用。它们是扩展系列,旨在以更高的精度控制、保护和诊断BCM、ECU或接线盒中的各种类型负载。典型的负载是白炽灯泡、发光二极管模块(LED)和直流电机。这些产品在1至5通道配置中的导通电阻范围为2mOhm至50mOhm,通过菊花链式SPI结合了灵活性、高级保护和诊断功能,可实现安全可靠的设计。
选择合适的产品变得易如反掌。 查看所有产品查找工具。
12V多用途低导通电阻eXtreme开关。
12V汽车外部照明多通道eXtreme开关
外部汽车照明多通道eXtreme开关。
24V多用途低导通电阻eXtreme开关。
工业多功能32V SPI控制的智能开关。
4路100ΜΩ/双路50ΜΩ,3.0V至60V高边开关。
智能高端交换机不仅可通过可编程SPI实现灵活性,还能通过嵌入式保护、扩展的数字模拟反馈实现稳健设计。