多标准数字无线电

面向高清无线电、DAB、DAB+、T-DMB和DRM的多标准、多调谐器数字无线电基带处理器。我们的解决方案基于软件定义的无线电(SDR)技术,可减少1级经销商和OEM的拥有成本。

我们提供面向数字无线电应用一系列基带处理器,从专用的高清无线电协处理器到面向高清无线电、DAB、DAB+、T-DMB和DRM的多制式和多调谐器数字无线电基带处理器。借助SDR灵活性,您可以降低1级经销商和OEM的拥有成本,采用可扩展到应用的一个基本硬件平台,便可以减少系统复杂性并替换多个系统。

特性

  • 单基带处理器支持多标准
  • 用于AM/FM收音机/音频DSP的经济高效的协处理器
  • 支持DAB、DAB+、T-DMB以及高清收音机,可随时用于DRM
  • 用一个IC支持多标准和调谐器配置,可降低数字地面无线电的拥有成本
  • 一个基带处理器可支持单调谐器和多调谐器应用
  • 具有高层API和全功能集,利于系统设计
  • 恩智浦自有汽车级DAB软件的独特功能

目标应用

  • 汽车高清无线电系统
  • 汽车DAB/DAB+/T-DMB系统
  • 汽车DRM系统


图像

产品 订购 说明
SAA7724H Car radio digital signal processor
SAF3560EL Terrestrial digital radio processor
SAF3560HV Terrestrial digital radio processor
SAF3561EL Terrestrial digital radio processor
SAF3561HV Terrestrial digital radio processor
SAF3600EL Digital radio and processing system-on-chip
SAF3601EL Digital radio and processing system-on-chip
SAF3602EL Digital radio and processing system-on-chip
SAF3604EL Digital radio and processing system-on-chip
SAF3606EL Digital radio and processing system-on-chip
SAF3607EL Digital radio and processing system-on-chip
SAF7741HV Car radio Digital Signal Processor (DSP)