设计文件
2 设计文件
-
符号和尺寸
S12ZVC_64LQFP - CAD Symbol and PCB Footprint - BXL File
-
符号和尺寸
S12ZVC_48LQFP - CAD Symbol and PCB Footprint - BXL File
特性 | S12ZVCA | S12ZVCA | S12ZVC | S12ZVC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封装 | 64引脚LQFP-EP | 48引脚LQFP | 64引脚LQFP-EP | 48引脚LQFP | ||||||||||||
闪存(ECC) (KByte) | 192 | 128 | 96 | 64 | 192 | 128 | 96 | 64 | 192 | 128 | 96 | 64 | 192 | 128 | 96 | 64 |
EEPROM (ECC) (KByte) (4字节可擦写) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
RAM (ECC) (KB) | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 |
高速CAN物理层 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
高电压输入 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
面向CAN PHY的Vreg,带外部镇流器 (BCTLC) | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
VDDX/VSSX引脚 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||
msCAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
SCI/SPI/IIC | 2/2/1 | 2/1/1 | 2/2/1 | 2/1/1 | ||||||||||||
SENT (发射器) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16位定时器通道 | 8 + 4 (20 ns分辨率) | 4 + 4 (20 ns分辨率) | 8 + 4 (20 ns分辨率) | 4 + 4 (20 ns分辨率) | ||||||||||||
16位PWM通道 | 4 + 4 (20 ns分辨率) | 4 + 3 (20 ns分辨率) | 4 + 4 (20 ns分辨率) | 4 + 3 (20 ns分辨率) | ||||||||||||
ADC通道 | 16 (12位) | 10 (12位) | 16 (10位) | 10 (10位) | ||||||||||||
8位DAC | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
ACMP 5V (带轨到轨输入) | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
EVDD (20 mA源电流) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
N-GPIO (25 mA汇点电流) | 4 | 4 | 4 | 4 |
快速参考 文档类别.
1-5 / 24 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 8 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
4 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 10 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
2 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
3 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
4 培训