S12XS汽车和工业微控制器(MCU)

产品详情

框图

S12XS Microcontroller Block Diagram

S12XS Microcontroller Block Diagram

特征

  • 主要特性
    • 用于数据存储或程序存储器扩展的DataFlash®
    • 减少了典型车身应用所需的外设数量
    • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货
  • 其他特性
    • S12X CPU@40Mhz总线频率
    • 64KB、128KB 和 256KB闪存可选,均带有纠错码 (ECC)
    • 带有ECC的4 KB至8 KB DataFlash,用于数据或程序存储
    • 可配置8、10 或12位模数转换器(ADC),可以实现 3μs的转换时间
    • 支持控制区域网 (CAN)、本地互联网 (LIN) 和串行外设接口(SPI)协议
    • 带有16位计数器的8通道定时器
    • 出色的EMC/运行和停止电流性能

部件编号包含: G9S12XS128J1MAA, G9S12XS128J1MAL, G9S12XS128J1VAL, G9S12XS256J0CAE, G9S12XS256J0CAL, G9S12XS256J0MAA, G9S12XS256J0MAL, G9S12XS256J0VAL, G9S12XS64J1VAE, MC9S12XS128CAE, MC9S12XS128MAA, MC9S12XS128MAE, MC9S12XS128MAL, MC9S12XS256CAE, MC9S12XS64CAE, MC9S12XS64MAE, S9S12XS128J1CAA, S9S12XS128J1CAE, S9S12XS128J1CAL, S9S12XS128J1MAE, S9S12XS128J1VAA, S9S12XS128J1VAE, S9S12XS256J0CAA, S9S12XS256J0MAE, S9S12XS256J0VAA, S9S12XS256J0VAE, S9S12XS64J1CAA, S9S12XS64J1CAE, S9S12XS64J1MAE, S9S12XS64J1MAL, S9S12XS64J1VAA.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

1-5 / 7 硬件

展开

软件

1-5 / 10 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.