超可靠的S12XE高性能汽车和工业微控制器(MCU)

滚动图片以放大

框图

S12XE Microcontroller Block Diagram

S12XE Microcontroller Block Diagram

特征

  • XGATE协处理器帮助建立虚拟外设,提高整体性能
  • 灵活的、可编程的硬件仿真EEPROM
  • 支持系统完整性,提供存储保护单元与超级用户/用户模式
  • S12X CPU @ 50Mhz总线频率
  • 模数转换器(ADC),12 位分辨率和 3μs转换时间
  • 增强型捕捉定时器(ECT)
  • 周期中断定时器(PIT)
  • 实时中断(RTI)
  • 异步周期性中断(API)
  • 脉宽调制器(PWM)
  • MSCAN模块
  • 串行外设接口(SPI)
  • 串行通信接口(SCI)
  • 后台调试模块(BDM)和调试器(xDBG)
  • 片上稳压器
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货

部件编号包含: E912XEQ512F1MAG, G912XEP768J5MAG, G912XEQ384F1CAA, G912XEQ384F1VAL, G912XEQ512F1MAA, G912XEQ512F1MAL, G912XET256J2CAA, G912XET256J2CAL, G912XET256J2MAA, G912XET256J2VAG, G912XET512F1VAL, MC9S12XEG128CAL, MC9S12XEG128MAA, MC9S12XEG128MAL, MC9S12XEP100CAG, MC9S12XEP100CAL, MC9S12XEP100CVL, MC9S12XEP100MAG, MC9S12XEP100MAL, MC9S12XEP100MVL, MC9S12XEP768CAL, MC9S12XEQ384CAG, MC9S12XEQ384CAL, MC9S12XEQ384MAG, MC9S12XEQ384MAL, MC9S12XEQ512CAA, MC9S12XEQ512CAG, MC9S12XEQ512CAL, MC9S12XEQ512MAA, MC9S12XEQ512MAG, MC9S12XEQ512MAL, MC9S12XET256CAG, MC9S12XET256MAA, MC9S12XET256MAG, MC9S12XET256MAL, MC9S12XET256VAL, S912XEA128BCAA, S912XEA128J2CAA, S912XEA128J2MAA, S912XEG128BCAA, S912XEG128BCAL, S912XEG128BMAA, S912XEG128BMAL, S912XEG128BVAA, S912XEG128BVAL, S912XEG128J1MAA, S912XEG128J2CAA, S912XEG128J2CAL, S912XEG128J2MAA, S912XEG128J2MAL, S912XEG128J2VAA, S912XEG128J2VAL, S912XEG128W1CAA, S912XEG128W1CAL, S912XEG128W1MAA, S912XEG128W1MAL, S912XEG128W1VAA, S912XEG128W1VAL, S912XEG256BCAL, S912XEG256BVAL, S912XEG256J2CAA, S912XEG256J2CAL, S912XEG384AVAG, S912XEG384BCAA, S912XEG384BCAG, S912XEG384BCAL, S912XEG384BMAL, S912XEG384BVAL, S912XEG384F0VAL, S912XEG384F1CAA, S912XEG384F1VAA, S912XEG384F1VAG, S912XEG384J2VAG, S912XEG384J2VAL, S912XEG384J3CAA, S912XEG384J3CAG, S912XEG384J3CAL, S912XEG384J3VAA, S912XEG384J3VAG, S912XEG384J3VAL, S912XEP100BCAG, S912XEP100BMAG, S912XEP100BMAL, S912XEP100BVAG, S912XEP100BVAL, S912XEP100J5CVL, S912XEP100J5MAG, S912XEP100J5MAL, S912XEP100J5VAG, S912XEP100W1CAG, S912XEP100W1MAG, S912XEP100W1MAL, S912XEP100W1VAL, S912XEP768BVAG, S912XEP768J5MVL, S912XEP768W1MAG, S912XEP768W1MAL, S912XEP768W1VAG, S912XEQ384ACAL, S912XEQ384AMAL, S912XEQ384BCAG, S912XEQ384BMAG, S912XEQ384BMAL, S912XEQ384BVAL, S912XEQ384F0CAL, S912XEQ384F1CAG, S912XEQ384F1CAL, S912XEQ384F1MAG, S912XEQ384F1MAL, S912XEQ384F1VAG, S912XEQ384J2MAL, S912XEQ384J3CAA, S912XEQ384J3CAG, S912XEQ384J3CAL, S912XEQ384J3MAG, S912XEQ384J3MAL, S912XEQ384J3VAG, S912XEQ384J3VAL, S912XEQ512ACAL, S912XEQ512AMAL, S912XEQ512AVAL, S912XEQ512BCAA, S912XEQ512BCAG, S912XEQ512BCAL, S912XEQ512BMAA, S912XEQ512BMAG, S912XEQ512BMAL, S912XEQ512BVAA, S912XEQ512BVAG, S912XEQ512BVAL, S912XEQ512F0CAL, S912XEQ512F0MAL, S912XEQ512F1CAA, S912XEQ512F1CAG, S912XEQ512F1VAL, S912XEQ512J2CAG, S912XEQ512J2CAL, S912XEQ512J2MAA, S912XEQ512J2MAL, S912XEQ512J3CAA, S912XEQ512J3CAG, S912XEQ512J3MAA, S912XEQ512J3MAG, S912XEQ512J3MAL, S912XEQ512J3VAG, S912XEQ512J3VAL, S912XES384F1MAA, S912XES384J3MAA, S912XES384J3VAA, S912XET256AMAA, S912XET256BCAA, S912XET256BCAG, S912XET256BCAL, S912XET256BMAA, S912XET256BMAG, S912XET256BMAL, S912XET256BVAA, S912XET256BVAG, S912XET256BVAL, S912XET256J1MAA, S912XET256J1VAG, S912XET256J2CAG, S912XET256J2MAG, S912XET256J2MAL, S912XET256J2VAA, S912XET256J2VAL, S912XET256W0MAA, S912XET256W0VAG, S912XET256W0VAL, S912XET256W1CAA, S912XET256W1CAL, S912XET256W1MAA, S912XET256W1MAG, S912XET256W1MAL, S912XET256W1VAA, S912XET256W1VAG, S912XET256W1VAL, S912XET512AVAG, S912XET512BCAG, S912XET512BMAG, S912XET512BVAG, S912XET512BVAL, S912XET512J2VAG, S912XET512J3MAG, S912XET512J3VAG, S912XET512J3VAL.

对比表

S12XE系列产品

MC9S12XEPMC9S12XEQMC9S12XEGMC9S12XESMC9S12XETMC9S12XEA
内部闪存768到1M384到512128到384384256128到256
封装112和144 LQFP,208 MPBGA80,112,144 LQFP80,112,144 LQFP80,112,144 LQFP80,112,144 LQFP80,112,144 LQFP
串行接口类型CAN,SCI,SPI,I2CCAN,SCI,SPI,I2CCAN,SCI,SPI,I2CCAN,SCI,SPI,I2CCAN,SCI,SPI,I2CCAN,SCI,SPI,I2C
最大串行接口数量5, 8, 3, 24, 6, 3, 22, 6, 3, 21, 2, 1, 23, 4, 3, 13, 2, 3, 1
定时器ECT, PIT, TIMECT, PITECT, PITECT, PITECT, PITECT, PIT
XGATE协处理器

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 85 文件

展开

设计文件

2 设计文件

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.