SPI,±20/20g,±50/50g,±100/100g,中等重力加速度数字或模拟加速度传感器

MMA62xx
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

产品详情

框图

Freescale MMA62XX Acceleration Sensor Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> MMA62XX Acceleration Sensor Block Diagram

功能

主要特性

  • 提供±20/20g、±50/50g或±100/100g版本。根据要求可额外提供20和100g之间的重力范围
  • 为每个轴独立指定满量程范围
  • 可选低通滤波器
  • 一阶IIR高通滤波器选项
  • 按比例模拟电压输出
  • 支持系统级同步的采集/保持输入
  • 3.3 V或5 V单电源运行
  • 片上温度传感器和稳压器
  • 内部自检
  • 最低外部组件要求
  • 无铅20引脚SOIC封装
  • 符合汽车AE -Q100规范

产品长期供货计划

  • 该产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。MMA62xx包含在15年产品长期供货计划中

部件编号包含: MMA6255AKEG.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

支持

您需要什么帮助?