Class D Audio Amplifier Reference Design

CLASS-D-AUDIO-AMPLIFIER

滚动图片以放大

框图

ClassD Audio Amplifier

Class D Audio Amplifier Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

K6x以太网

Features

General

  • FlexTimer controls the gate drivers for power MOSFETs adding extra protections, such as deadtime insertion, fault control, initialization, and polarity control
  • Low CPU load, leaving processor available for application enhancement

购买选项

  • FRDM-K64F

  • Freedom Development Board for Kinetis K24 (1 MB Flash), K63 and K64 MCUs.

  • CNY376.00
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 45
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • TWR-KV10Z32

  • Tower System Development Board for Kinetis KV10 (75 MHz, 16-32 KB Flash) MCUs.

  • CNY817.73
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?