基于MIFARE Ultralight的票据非常适合低成本、高流量的应用,例如:公共交通、会员卡和活动票据,它们是磁条、条码或QR码系统的理想免接触式替代品。面向有限使用应用的MIFARE Ultralight IC能够帮助您降低系统安装和维护成本。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
产品 | 说明 | 支持ISO/IEC | 安全性 | 认证 | 数据手册 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE Ultralight AES(新) | 安全, 易于集成, 限定应用的免接触式IC | ISO/IEC 14443 A 1-3 | 128位AES认证,用于数据和计数器保护,以及CMAC通过射频接口提供的数据完整性保护 | CC EAL3+ | PDF [English] (922 kB) |
购买 |
MIFARE Ultralight C | 免接触式IC在限定应用中支持3DES加密 | ISO/IEC 14443 A 1-3 | 112位3DES | - | PDF [English] (922 kB) |
购买 |
MIFARE Ultralight EV 1 |
带有密码保护的免接触式IC,适用于限定的智能纸质票和卡 | ISO/IEC 14443 A 1-3 | 32位密码+密码确认 | - | PDF [English] (502 kB) |
购买 |
恩智浦采用高级加密标准(AES)与通用标准EAL3+安全认证,推出了MIFARE Ultralight系列中最安全的成员。
MIFARE Ultralight AES具有可在个性化过程中配置的新功能。
MIFARE Ultralight AES IC支持AES加密身份验证,提供了更高级别的信任。