射频识别(RFID)是物联网的关键驱动因素。它可用于识别和验证对象,旨在满足许多垂直市场的广泛应用的要求。

近场通信(NFC)技术是RFID的专用子集,可执行与RFID标签和非接触式智能卡相同的许多功能,同时,还添加了对等通信。

恩智浦提供了一整套适合所有频率的RFID解决方案。

  UCODE ICODE NTAG HITAG
工作频率 超高频(UHF),
840 - 960 MHz
高频(HF),
13.56 MHz
NFC,
13.56 MHz
低频(LF),
125 kHz
标准版
  • ISO 18000-63
  • UHF EPC Gen 2V2
  • ISO 15693
  • ISO 18000, 3-1/3-3
  • EPC HF
  • 待定T5T
  • ISO 14443A
  • NFC Forum Tag类型2
  • ISO 14223
  • ISO 11784/85
应用
  • 库存和供应链管理
  • 服装零售业
  • 汽车电子
  • 自动车辆识别
  • 跟踪与追踪
  • FMCG
  • 品牌保护
  • 跟踪与追踪
  • 品牌保护
  • 消费者互动
  • 家畜追踪
  • 资产标签
移动设备可读性
带有插件UHF读卡器设备

NFC

NFC
--
操作距离 ~ 10 m+ ~ 1 m
~ 7 cm,采用NFC智能手机
~ 5 cm ~ 1 m
  了解更多 了解更多 了解更多 了解更多

应用