数字无线电和片上处理系统

SAF360X

产品详情

选择区域:

特征

高清无线电技术
  • 适用于AM和FM数字音频的高清无线电信号解码
  • 支持高清无线电的单、双、三个调谐器用例
  • 支持高清全数字模式
  • SAF3604:面向数据业务接收的片上FM调谐器
  • 双基带输入接口,使用具有I/Q的I²S总线衍生器件
  • 用于双调谐器应用的辅助基带接口
  • 为高清无线电接收提供数据服务支持
  • 电子节目指南(EPG)
  • 片外LOT处理
  • 通过最大比合并(MRC)增强接收

DRM

  • AM和FM数字音频DRM信号解码
  • 专为通过来自第二个站点的后台扫描或数据服务支持双DRM而准备
  • 通过串行I²S总线类型接口实现前端至基带连接
  • 准备提供用于双调谐器应用的辅助基带接口
  • 信道解码器接收增强
  • 支持xHE-AAC编解码器
  • 为DRM+而准备

DAB、DAB+和T-DMB无线电技术

  • 具有片上双DAB前端、ADC、存储器和信源解码的双接收处理
  • 数据服务接收和过滤
  • 全双工集成处理(2 × 1.8 Mbit/s)
  • 可选第三个调谐器输入,可通过串行I²S总线类型接口连接
  • 集成DAB-FM / DAB-DAB时间校准和无缝混合
  • 集成式支持所有实际音频编解码器(AAC、HE-AAC、MP2、BSAC)
  • (可选)其它特性:
    • 单天线系统的接收改进算法,可额外提高BER
    • 采用先进的最大比合并(MRC)算法,利用双天线多样性改进分集接收
    • 两个主要的土星调谐器用于天线分集接收的情况下,第三个外部调谐器支持启用后台服务扫描或数据服务

数字无线电

  • 通过TDM音频接口或三个I²S支持最多6通道(5.1)音频
  • 适用于最多6通道的可编程音频采样速率转换器(8 kHz至48 kHz)
  • 用于辅助处理的I²S音频输入
  • 用于I²S总线输入的可选SRC (8 kHz-48 kHz)
  • 针对输入和输出96 kHz采样速率转换的可选支持
  • 针对外部数字音源的基本音频处理
  • 高级音频处理(请联系恩智浦获取支持的音频处理特性列表)

其他外设接口

  • 两个I²C总线接口
  • 两个串行外设接口(SPI)
  • 一个高速串行外设接口(HS-SPI)
  • 一个UART接口
  • 用于应用和诊断的16个单独GPIO引脚
  • 用于诊断的单个JTAG接口

其他特性

  • 安全启动,镜像认证
  • 完全相同的无线电架构,具有相同的芯片和适用于包括DAB、HD Radio和DRM在内的各种标准的特定软件
  • 利用相同的API通过SAF356X实现无线电控制重用
  • 可实现现场软件升级
  • 一个内部时钟振荡器和两个内部锁相环(PLL)
  • 强大的信号、音频处理内核架构
  • 符合AEC-Q100认证

备注:并非所有特性均在所有变体中提供,并非所有都以组合形式提供。联系恩智浦销售人员获取更多信息。

  • 应用取决于用途和接收标准
  • 目标应用

    • 应用取决于用途和接收标准

    部件编号包含: SAF3600EL, SAF3601EL, SAF3602EL, SAF3604EL, SAF3606EL, SAF3607EL.

    文档

    快速参考 文档类别.

    2 文件

    培训

    1 培训

    支持

    您需要什么帮助?