Kinetis KE1xF
5 V稳定可靠的MCU,适用于工业和高性能家用电器。
5V KE系列MCU是 EdgeVerse™边缘计算平台的一部分,可在恶劣的电气噪声环境下保持高可靠性和高稳定性,适用于白色家电和工业应用。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
CPU | 通信接口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | Arm | 存储器 | 封装 | I2C | SPI | LPUART | CAN | TSI | |
KE1xF
性能,带 CAN |
168 MHz Cortex-M4,带FPU |
256 – 512 KB闪存 32 – 64 KB SRAM |
64-LQFP、100-LQFP | 2 | 2 | 3 |
多达两个 FlexCAN |
||
KE1xZ
主流产品,带 触摸功能 |
72 MHz Cortex®-M0+ |
32 – 256 KB闪存 4 – 32 KB SRAM |
44-LQFP、48-LQFP、 64-LQFP、100-LQFP、 40-QFN |
2 | 2 | 3 | 1 | 多达 36通道 |
|
KE06
入门级产品,带 CAN |
48 MHz Cortex®-M0+ |
64 – 128 KB闪存 8 – 16 KB SRAM |
44-LQFP、64-LQFP、 64-QFP、80-LQFP |
2 | 2 | 3 | 1 | ||
KE04
入门级产品,带 混合信号 |
48 MHz Cortex®-M0+ |
8 – 128 KB闪存 1 – 16 KB SRAM |
16-TSSOP、24-QFN、 44-LQFP、64-LQFP、 64-QFP、80-LQFP、 20-SOIC WB |
最多两个 | 最多两个 | 最多3个 | |||
KE02
入门级产品,带 EEPROM |
20 - 40 MHz Cortex®-M0+ |
16 – 64 KB闪存 2 – 4 KB SRAM |
32-QFN、32-LQFP、 44-LQFP、64-LQFP和 64-QFP |
1 | 2 | 最多3个 |
FlexIO:可编程的接口
5 V稳定可靠的MCU,适用于工业和高性能家用电器。
新一代5 V 32位MCU具有增强的耐用性和触摸界面。
稳定可靠的5 V MCU兼容8位S08。