512kB闪存、64kB SRAM、以太网、USB、LQFP100封装

LPC1769FBD100

查看产品图片

产品详情

特征

  • Arm® Cortex-M3处理器,运行频率高达120 MHz
  • Arm Cortex-M3内置可嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 高达512 KB的片上闪存可编程存储器
  • 高达64 kB片内SRAM
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 8通道通用DMA控制器(GPDMA)
  • 以太网MAC,带RMII接口和专用DMA控制器
  • USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
  • 4个带小数波特率生成器、内部FIFO和DMA支持的UART
  • 双通道CAN 2.0B控制器
  • 带同步、串行、全双工通信的SPI控制器
  • 2个SSP控制器,带FIFO和多协议功能
  • 3个增强型I2C总线接口
  • I2S (音频芯片互联)接口
  • 70个通用I/O (GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
  • 12位/8通道模拟/数字转换器(ADC),转换速率高达200 kHz
  • 10位数字/模拟转换器(DAC),带专用转换定时器和DMA
  • 4个通用定时器/计数器
  • 一个电机控制PWM,支持三相电机控制
  • 正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器
  • 一个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入
  • 低功耗RTC,带独立的电源域和专用振荡器
  • 看门狗定时器(WDT)
  • Arm Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项
  • 重复中断定时器提供可编程的和重复定时中断
  • 为进一步节电,每个外设都有其自己的时钟分频器
  • 与现有工具兼容的标准JTAG测试/调试接口
  • 集成式PMU(电源管理单元)
  • 4种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
  • 3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)供电
  • 四个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • 唤醒中断控制器(WIC)
  • 处理器通过任何中断从掉电模式唤醒
  • 利用中断和强制复位的单独阈值进行掉电检测
  • 上电复位(POR)
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1%精度的4 MHz内部RC振荡器
  • 具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)
  • 可用作芯片识别的唯一序列号

目标应用

  • 电子计量
  • 照明
  • 工业网络
  • 报警系统
  • 白色家电
  • 电机控制

部件编号包含: LPC1769FBD100.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 35 文件

展开

设计文件

4 设计文件

硬件

1-5 / 7 硬件

展开

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训