0kB Flash、200kB SRAM、以太网、LQFP144封装

LPC1830FBD144

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达180 MHz
  • 支持八个区的ARM Cortex-M3内置存储器保护单元(MPU)
  • ARM Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • JTAG和串行线调试
  • ETM和ETB支持
  • 系统节拍定时器
  • 用于代码和数据的200 kB SRAM
  • 包含引导代码和片内软件驱动程序的32 kB ROM
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1 %精度的12 MHz内部RC振荡器
  • 超低功耗RTC晶体振荡器
  • 时钟输出
  • 两个PLL允许CPU以最大CPU速率运行
  • 具有四条通道且数据速率高达40 MB/s的四线SPI Flash接口
  • 带RMII接口和MII接口且支持DMA的10/100T以太网MAC
  • 一个支持DMA的高速USB 2.0主机/设备/OTG接口
  • 一个支持DMA的高速USB 2.0主机/设备接口
  • 四个支持DMA的550 UART:一个带全调制解调器接口的UART
  • 一个带IrDA接口的UART
  • 单通道C_CAN 2.0B控制器
  • 两个SSP控制器,具有FIFO和多协议功能
  • 一个采用监控模式的超快速模式I2C总线接口
  • 一个采用监控模式和标准I/O引脚的标准I2C总线接口
  • 一个支持DMA且具有一个输入和一个输出的I2S接口
  • 外部内存控制器(EMC)
  • SD/MMC卡接口
  • 八通道通用DMA (GPDMA)控制器
  • 多达83个通用输入/输出(GPIO)引脚
  • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问
  • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统
  • 四个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器
  • 一个用于三相电机控制的电机控制PWM
  • 一个正交编码器接口(QEI)
  • 重复中断定时器(RI定时器)
  • 窗口化看门狗定时器
  • 独立电源域上的超低功耗实时时钟(RTC)
  • 报警定时器;可由电池供电。
  • 一个支持DMA且数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC
  • 两个支持DMA且数据转换速率达400 kSamples/s的10位ADC
  • 基于硬件的AES安全引擎,可通过片内 API编程
  • 两个128位安全OTP存储器,用于AES密钥存储和供客户使用
  • 每个器件具有唯一ID
  • 3.3 V(2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片内电压调节器
  • RTC电源域由3 V电池单独供电
  • 四种低功耗模式
  • 增速模式可提高CPU和总线时钟频率
  • 处理器通过唤醒中断从睡眠模式唤醒
  • 从深度睡眠、掉电和深度掉电模式唤醒
  • 利用可触发中断和强制复位的四个独立阀值进行的掉电检测
  • 上电复位(POR)

Target Applications

  • 工业
  • 消费电子
  • 白色家电
  • RFID读卡器
  • 电子计量

部件编号包含: LPC1830FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 27 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?