Arm7,带128 kB闪存、34 kB SRAM、以太网、USB 2.0设备、CAN,以及10位ADC

LPC2364FET100

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LPC2364FBD100, LPC2364FET100, LPC2364HBD100, LPC2365FBD100, LPC2366FBD100, LPC2367FBD100, LPC2368FBD100, LPC2368FET100

特征

  • Arm7TDMI-S处理器,运行频率高达72 MHz
  • 高达128 KB的片上闪存程序存储器,实现系统内编程(ISP)
  • Arm局部总线上的8 kB SRAM,用于高性能CPU访问
  • 用于通用DMA的8 kB SRAM也可通过USB访问
  • 用于以太网接口的16 KB SRAM 也可被用作通用SRAM
  • 双路先进高性能总线(AHB)系统
  • 先进的矢量中断控制器(VIC)
  • AHB上的通用DMA控制器(GPDMA)
  • 以太网MAC以及相关的DMA控制器
  • 4个带小数波特率生成器的UART
  • 带片上PHY的USB 2.0全速设备
  • 双通道CAN控制器
  • SPI控制器
  • 2个SSP控制器,带FIFO和多协议功能
  • 3个I2C总线接口
  • I2S (Inter-IC音频)接口,用于数字音频输入或输出
  • 70个通用I/O引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
  • 输入在6个引脚中输入多路复用的10位ADC
  • 10位DAC
  • 4个通用定时器/计数器, 带总共8个捕获输入
  • 一个PWM/定时器模块,支持三相电机控制
  • 实时时钟(RTC)
  • 由RTC电源引脚供电的2 KB SRAM
  • 看门狗定时器(WDT)。
  • 与现有工具兼容的标准Arm测试/调试接口
  • 支持实时跟踪的仿真跟踪模块
  • 3.3 V单电源(3.0V 至 3.6V)
  • 4种低功耗模式:空闲模式、睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
  • 四个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
  • 处理器通过任何中断从掉电模式唤醒
  • 两个独立的电源域,允许功耗微调
  • 为进一步节电,每个外设都有其自己的时钟分频器
  • 采用中断和强制复位的独立阀值进行掉电检测
  • 片上上电复位
  • 工作范围从1 MHz到24 MHz的片上晶体振荡器
  • 校准到1%精度的4 MHz内部RC振荡器
  • 片上PLL

目标应用

  • 工业控制
  • 医疗系统
  • 协议转换器
  • 通信

部件编号包含: LPC2364FET100.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 19 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?