LPC2377是一种适合嵌入式应用的Arm7™微控制器,具有较高的整合度和低功耗,运行频率为72 MHz。功能包括512 KB闪存、58 KB SRAM、以太网MAC、DMA控制器、4个UART、2个SSP、1个SPI、3个I2C、I2S、8通道10位ADC、10位DAC、PWM、4个通用定时器、独立电池供电的低功耗实时时钟,以及最多104个通用I/O引脚。LPC2377与LPC176x Cortex-M3微控制器系列引脚兼容。
查看产品图片
选择区域:
部件编号包含: LPC2377FBD144.
快速参考 文档类别.
1-5 / 17 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 设计文件
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。