设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
LPC2114/2124基于16/32位Arm7TDMI-S™ CPU,支持实时仿真和嵌入式跟踪,并拥有128/256 KB的嵌入式高速Flash存储器。128位存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码缩减。
其64引脚的紧凑型封装,低功耗,多个32位定时器,4通道10位ADC,PWM通道和46个快速GPIO线以及多达9个外部中断引脚,使得这些微控制器特别适用于工业控制、医疗系统、门禁控制以及销售点类的应用。具备丰富的附加串行通信接口,它们也同样非常适用于通信网关,协议转换器,嵌入式软调制解调器以及其它许多通用应用。
注:在整个数据表中,无论器件是否以/00或/01为后缀,LPC2114/2124都将适用。只有在必需的情况下,才会使用/00或/01后缀来区分不同的器件。
2.2 所有器件的共同特性
部件编号包含: LPC2124FBD64.
快速参考 文档类别.
1-5 / 22 文件
安全文件正在加载,请稍等