滚动图片以放大
恩智浦LPC3154在单个芯片内结合了一个180 MHz ARM926EJ-S CPU内核,高速USB 2.0 OTG/主机/设备,192 KB SRAM,NAND闪存控制器,灵活的外部总线接口,一个集成音频解码器,锂电池充电器,实时时钟(RTC),以及大量的串行和并行接口,针对消费品、工业、医疗和通信市场。为优化系统功耗,LPC3152拥有多个电源域和非常灵活的时钟产生单元 (CGU),以提供动态的时钟选通及校准。LPC3154作为一个多芯片模块,拥有两个并排式晶圆,分别用于数字功能和模拟功能,包括电源单元(PSU),音频解码器,RTC以及锂电池充电器。
部件编号包含: LPC3154FET208.
快速参考 文档类别.
1-5 / 7 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
2 设计文件