VFxxx控制器解决方案

VFxxx设备基于非对称多核处理架构,采用Arm内核作为平台的基础。VFxxx系列产品为市场推出独有的低功耗系统解决方案,使客户可以将需要高分辨率图形显示的丰富应用与具有实时决策能力的连接结合在一起。

开发资源

塔式系统模块化开发板平台

通过快速原型设计和工具重复利用,塔式系统开发工具可在现在和未来为您节省数以月计的开发时间。

MQX软件解决方案

借助恩智浦MQX实时操作系统提供的RTOS、TCP/IP和USB协议栈,加速您的设计,助您取得成功。

VFxxx网络社区

访问我们的VFxxx网络社区,了解详细信息。