设计文件
3 设计文件
-
模型
BSDL file for i.MX 6QuadPlus and i.MX 6DualPlus
-
模型
IBIS Model file for i.MX 6DQP
-
印刷电路板与电路图
Design files for i.MX 6QuadPlus CPU3 Card with AVB
i.MX 6QuadPlus系列可显著增强图形和存储器性能,并与广泛的i.MX 6处理器引脚兼容。此器件是四核Arm® Cortex®-A9平台,运行频率高达1.2 GHz*,带有1 MB L2缓存,先进图形,预取和解析引擎以及优化的64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。这个系列的器件集成了FlexCAN、MLB总线、PCI Express®和SATA-2,具有卓越的连接性,同时集成了LVDS、MIPI显示器端口、MIPI摄像头端口和HDMI v1.4,是需要较高图形性能的高级消费电子、汽车和工业多媒体应用的理想多核平台。
请访问www.nxp.com/imx6tools,了解最新软件和工具。
* 1.0 GHz现在可用。对于1.2 GHz,请联系恩智浦了解供货情况。
部件编号包含: MCIMX6QP4AVT1AA, MCIMX6QP4AVT8AA, MCIMX6QP5EYM1AA, MCIMX6QP5EYM1AB, MCIMX6QP6AVT1AA, MCIMX6QP6AVT1AB, MCIMX6QP6AVT8AA, MCIMX6QP7CVT8AA, MCIMX6QP7CVT8AB.
快速参考 文档类别.
1-5 / 46 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
5 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 30 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 9 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 69 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 39 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 培训
可观看其他培训 查看精选合作伙伴培训.
29 培训