Kinetis® KE06-48 MHz,带CAN的主流微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

产品详情

框图

Kinetis E Series K06 MCUs Block Diagram

Kinetis E Series K06 MCUs Block Diagram

特征

工作特性

  • 电压范围:2.7至5.5 V
  • 闪存写入电压范围:2.7至5.5 V
  • 温度范围(环境):-40至105°C

性能

  • 高达48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核
  • 单周期32位 x 32位乘法器
  • 单周期I/O访问端口

存储器与存储器接口

  • 高达128 KB闪存
  • 高达256 B EEPROM
  • 高达16 KB RAM

时钟

  • 振荡器(OSC) - 回路控制皮尔斯振荡器;晶体或陶瓷谐振器,频率范围为31.25 kHz至39.0625 kHz或4 MHz至20 MHz
  • 内部时钟源(ICS) - 内部FLL带内部或外部参考时钟,温度范围在0 °C到70 °C之间变化时内部参考时钟精度修正不超过1%,温度在-40 °C到105 °C之间变化时误差不超过1.5%,高达20 MHz
  • 内部1 kHz低功耗振荡器(LPO)

系统外设

  • 电源管理模块(PMC)具有三种模式:运行、等待、停止
  • 带复位或中断功能的低电压检测(LVD),可选择的跳变点
  • 带独立时钟源的看门狗(WDOG)
  • 可编程循环冗余校验模块(CRC)
  • 串行电路调试接口(SWD)
  • 位操作引擎(BME)

安全与完整性模块

  • 每个芯片具有64位唯一识别(ID)号

人机接口

  • 高达71个通用输入/输出(GPIO)
  • 两个键盘中断模块(KBI)

模拟模块

  • 一个16通道12位SAR ADC,带有内部带隙参考通道,在停止模式下运行,可选择的硬件触发器(ADC)
  • 两个模拟比较器,内含一个6位DAC和可编程参考输入(ACMP)

定时器

  • 一个6通道FlexTimer/PWM (FTM)
  • 两个双通道FlexTimer/PWM (FTM)
  • 一个双通道周期中断定时器(PIT)
  • 一个实时时钟(RTC)
  • 一个脉宽定时器(PWT)
  • 一个高速定时器

数据连接与通信

  • 3个SCI (支持LIN)
  • 两个I²C,兼容SMBus V2功能
  • 两个8位SPI
  • 一个CAN模块

部件编号包含: MKE06Z128VLD4, MKE06Z128VLH4, MKE06Z128VLK4, MKE06Z128VQH4, MKE06Z64VLD4, MKE06Z64VLH4, MKE06Z64VLK4, MKE06Z64VQH4.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 25 文件

展开

设计文件

1 设计文件

  • 符号和尺寸

    Kinetis® Symbols, Footprints and Models

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

1-5 / 11 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 10 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

支持

您需要什么帮助?