KEA128-3相无传感器BLDC参考设计

KEA128BLDCRD

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

BLDC

Six-Step Communication BLDC Motor Control Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

KEA汽车微控制器

电源管理

预驱动器

接口

汽车LIN解决方案

功能

KEA128

  • 带低功耗ARM Cortex-M0+内核的MCU
  • 8–128 KB的嵌入式闪存
  • 具备出色的EMC/ESD兼容性
  • 能够适应高温环境,并且辐射排放较低

MC33937

  • 场效应晶体管(FET)预驱动器,专为3相电机控制而设计
  • 包含3个高边FET预驱动器和3个低边FET预驱动器
  • 接受5.0和3.0两种逻辑电平输入

MC33903

  • 面向MCU的高级电源管理单元
  • 传感器和CAN收发器等新增集成电路

功能

  • 使用反电动势零交叉点检测的无传感器控制
  • 闭环速度控制
  • 动态电机电流限制
  • DC总线过压、欠压和过流故障检测

接口

  • LIN和CAN连接支持

调试

  • OpenSDA调试接口(包括USB转UART桥)

应用

  • 应用基于汽车计算和电机控制库套件提供的函数构建
  • 使用集成的FreeMASTER运行时调试工具用于仪表/可视化

购买选项

  • KEA128BLDCRD

  • KEA128 Development Board for 3-phase sensorless BLDC.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1-5 / 9 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?