Kinetis® K26-180 MHz,双高速和全速USB,2MB闪存微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M4内核

K26_180

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

Kinetis K26 MCU Family Block Diagram

Kinetis K26 MCU Family Block Diagram

特征

性能

  • 基于ARM® Cortex®-M4F内核构建,运行频率为180 MHz,带单精度浮点单元和8KB缓存。
  • 多达32通道的DMA用于外设和存储器,可以降低CPU负载,实现更快的系统吞吐,并在停止模式提供异步支持。
  • 交叉开关支持并发多主设备总线访问,增加总线带宽
  • 独立的闪存Bank可以并发执行代码和固件更新,既不会影响性能,也无需复杂的编码例程

超低功耗

  • 灵活的低功耗模式,提供电源和时钟门控,可以实现最佳的外设活动和恢复时间。运行功耗降至250 µA/MHz,静态功耗降至9.0 µA,支持全状态保留,不到6 µS即可唤醒。静态功耗可低至250 nA(VLLS0)。
  • 工作电压降至1.71 V时,仍可实现完整的存储器和模拟操作,延长了电池使用时间
  • 低漏电唤醒单元,带有多达7个内置模块和20个引脚,可作为低漏电停止(LLS)模式和超低漏电停止(VLLS)模式的唤醒源
  • 低功耗定时器支持系统在低功耗状态下持续运行

存储器

  • 高达2 MB闪存。支持快速访问,具备高可靠性,提供4级安全保护
  • 256 KB SRAM

混合信号功能

  • 两个分辨率可配置的高速16位模数转换器(ADC)。
  • 两个12位数模转换器(DAC),可以为音频应用生成模拟波形
  • 4个高速比较器,可通过将脉宽调制(PWM)置于安全状态,提供快速准确的电机过流保护
  • 模拟参考电压可为模拟模块、ADC和DAC提供精确的参考值,代替外部参考电压,降低系统成本

定时和控制

  • 最多两个16位低功耗PWM定时器模块,两个8通道电机控制/通用/ PWM定时器和两个两路四解码器/通用定时器
  • 16位低功耗定时器,以及4个32位周期中断定时器
  • 载波调制定时器,用于在遥控应用中生成红外线波形
  • 4通道32位周期中断定时器可为实时操作系统任务调度程序提供时基,还可为ADC转换和可编程延迟模块提供触发源

人机接口(HMI)

  • 带有多达16路输入的硬件触摸传感接口。可在所有低功耗模式下运行(启用时只增加极小的电流)。通过硬件实现避免了软件轮询方法。高灵敏度,允许使用厚达5毫米厚度的贴膜

数据连接与通信

  • 双USB,通过集成式HS收发器支持高速(HS),通过集成式FS收发器支持全速(FS)。带嵌入式48 MHz振荡器的智能式设计,可采用FS USB无晶振系统设计。
  • 一个低功率UART(LPUART),以及5个标准的UART,带ISO7816智能卡支持。
  • IC间音频传输(I2S)串行接口,用于接入音频系统
  • 两个CAN模块,适用于工业网络桥接
  • 3个SPI和4个I2C

可靠性、安全性和安防

  • 存储器保护单元可为交叉开关上的所有主设备提供存储器保护,提高软件可靠性
  • 循环冗余校验引擎可验证存储器内容和通信数据,提高系统可靠性
  • 时钟独立的COP可防止时钟偏移或代码失控,适用于故障安全型应用(例如,针对家用电器的IEC 60730安全标准)
  • 如果发生看门狗事件,外部看门狗监控器可将输出引脚置于安全状态外部组件
  • 系统安全性,支持硬件加密和随机数发生器和实时时钟

部件编号包含: MK26FN2M0CAC18, MK26FN2M0VLQ18, MK26FN2M0VMD18, MK26FN2M0VMI18.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

硬件

1-5 / 15 硬件

展开

软件

工程服务

1-5 / 12 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?