Kinetis® KL0x-48 MHz,入门级超低功耗微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

Kinetis L系列KL0x MCU

Kinetis L Series KL0x MCUs

功能

超低功耗

  • 新一代32位Cortex-M0+内核:与最接近的8/16位架构相比,CoreMark/mA能效得分高两倍
  • 单周期快速I/O端口访问有利于位拆裂(bit banging)和软件协议仿真,保持了8位器件的“使用体验”
  • 多个灵活的低功耗模式,包括新的计算时钟选项,该功能通过将外设置于异步停止模式,降低了动态功耗
  • LPUART、SPI、I2C、ADC、DAC、LP定时器和DMA支持低功耗模式运行,无需唤醒内核

存储器

  • 带64字节缓存的32 KB闪存,4 KB RAM
  • 安全电路可防止对RAM和闪存内容的非法访问
  • 8 KB ROM和内置引导加载程序,可简化MCU编程工作,支持轻松升级闪存

性能

  • Cortex-M0+内核,在整个工作电压和温度范围(-40ºC至+105ºC)内,可提供48 MHz的内核频率
  • 位操作引擎,用于改善外设模块的位处理
  • Thumb指令集将高代码密度和32位性能结合在一起
  • 多达4通道外设和存储器用DMA,使CPU负载更低,系统吞吐更快
  • 时钟独立的COP可防止时钟偏移或代码失控,适用于故障安全型应用

混合信号

  • 12位ADC,可配置分辨率、采样时间和转换速度/功率
  • 内置温度传感器
  • 带内置6位DAC的高速比较器
  • 支持DMA的12位DAC

定时和控制

  • 一个6通道和一个两通道16位低功耗定时器PWM模块,支持DMA
  • 两通道32位周期中断定时器为实时操作系统任务调度程序提供时基,或为ADC转换提供触发信号源
  • 低功耗定时器能够在除VLLS0外的所有功耗模式下运行
  • 带日历的实时实钟

人机接口

  • 电容式触摸传感接口支持多达16个外部电极和DMA数据传输
  • 通用IO带引脚中断支持、DMA请求功能及其他引脚控制选项

连接与通信

  • 支持DMA的I2C,速率高达100 kbps,可与SMBus V2特性兼容
  • 支持DMA的LPUART和SPI

部件编号包含: MKL02Z16VFG4, MKL02Z16VFK4, MKL02Z16VFM4, MKL02Z32CAF4, MKL02Z32VFG4, MKL02Z32VFK4, MKL02Z32VFM4, MKL02Z8VFG4, MKL03Z16VFG4, MKL03Z16VFK4, MKL03Z32CAF4, MKL03Z32CBF4, MKL03Z32VFG4, MKL03Z32VFK4, MKL03Z8VFG4, MKL03Z8VFK4, MKL04Z16VFK4, MKL04Z16VFM4, MKL04Z16VLC4, MKL04Z16VLF4, MKL04Z32VFK4, MKL04Z32VFM4, MKL04Z32VLC4, MKL04Z32VLF4, MKL04Z8VFK4, MKL04Z8VFM4, MKL04Z8VLC4, MKL05Z16VFK4, MKL05Z16VFM4, MKL05Z16VLC4, MKL05Z16VLF4, MKL05Z32VFK4, MKL05Z32VFM4, MKL05Z32VLC4, MKL05Z32VLF4, MKL05Z8VFK4, MKL05Z8VFM4, MKL05Z8VLC4.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 64 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

  • 符号和尺寸

    Kinetis® Symbols, Footprints and Models

  • 计算器

    EEPROM Emulation Endurance Calculator for Kinetis® L Family

硬件

1-5 / 12 硬件

展开

软件

1-5 / 16 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 12 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训