Kinetis® KL28-72/96 MHz, 512KB闪存, USB, 超低功耗微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

产品详情

框图

Kinetis L系列KL28 MCU

Kinetis L Series KL28 MCUs

功能

存储器

  • 512 KB程序闪存存储器
  • 128 KB SRAM
  • 内置引导加载程序的32 KB ROM

性能

  • Arm® Cortex®-M0+内核,频率高达72 MHz (高速运行时频率高达96 MHz)

数据连接与通信

  • 3个16位低功耗串行外设接口(LPSPI)模块
  • 一个EMVSIM模块,支持EMV 4.3版,ISO7816
  • 3个LPUART模块
  • 3个LPI2C模块,支持高达5 Mb/s
  • 1个SAI模块,支持I2S
  • 1个FlexIO模块
  • USB FS 2.0器件操作,无需外部晶振

模拟前端

  • 16位,24通道SAR ADC,带内部参考电压
  • 高速模拟比较器,内含一个6位DAC,适合可编程参考输入
  • 1个12位DAC模块
  • 1.2 V和2.1 V参考电压(Vref)

先进的安全性

  • 每个芯片具有80位唯一识别号
  • MMCAU支持DES、3DES、AES、MD5、SHA-1和SHA-256算法加速

工作电压和温度范围

  • 电压范围:1.71 V - 3.6 V
  • 温度范围:-40°C至105°C

部件编号包含: MKL28Z512VLL7.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 20 文件

展开

设计文件

1 设计文件

  • 符号和尺寸

    Kinetis® Symbols, Footprints and Models

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 10 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训