设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
Kinetis® Symbols, Footprints and Models
部件编号包含: MKW20Z160VHT4.
部件编号 | 无线连接协议 | 封装大小 | 硬件开发工具 |
MKW40Z160VHT4 | Bluetooth Low Energy和IEEE 802.15.4 | 7 mm x 7 mm x 1 mm 48引脚层压QFN封装 | FRDM-KW40Z USB-KW40Z |
MKW30Z160VHM4 | Bluetooth Low Energy协议 | 5 mm x 5 mm x 1 mm 32引脚层压QFN封装 | |
MKW20Z160VHT4 | IEEE 802.15.4 | 7 mm x 7 mm x 1 mm 48引脚层压QFN封装 |
Kinetis® SDK – 为Kinetis MCU提供全面的软件支持,包括外设驱动程序、协议栈和中间件。
Kinetis连接软件1.0.1版包含以下组件:
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 8 硬件
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 20 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 12 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.