Kinetis® KW2x塔式系统模块

TWR-KW2x

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

无线连接

Thread

特征

数据连接

  • 可以使用PCB上的“F”天线,或通过射频连接器接入的旁路外部天线
  • 提供USB端口与PC相连接
  • I/O访问可配置

调试

  • 开放式SDA调试

组件

  • 用于演示、监测和控制的LED和开关

支持

  • 带协议栈和应用的BeeKit®工具
  • An optional packet sniffer/dongle for MKW24D512V can be used as a wireless network development, allowing monitoring of over-the-air traffic or can be used as reprogrammed development boards with application software as a network node.

购买选项

  • TWR-KW24D512

  • Tower System Development Board for Kinetis KW21D, KW22D and KW24D MCUs.

  • CNY1,230.72
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • TWR-KW21D256

  • Tower System Development Board for Kinetis K11, K12, K21 and K22 (50 MHz) MCUs.

  • CNY1,230.72
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • USB-KW24D512

  • USB Dongle, Kinetis W MCU, KW24, 50 MHz, 512 KB Flash.

  • CNY743.39
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 52
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。