Kinetis® KW30Z-2.4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)微控制器,基于Arm® Cortex®-M0+内核

框图

Kinetis W Series KW30Z MCUs Block Diagram

Kinetis<sup>&#174;</sup> W Series KW30Z MCUs Block Diagram

特征

Bluetooth Low Energy无线电功能

  • 兼容2.4 GHz Bluetooth Low Energy V4.1
  • 典型的接收灵敏度 = -91 dBm
  • 可编程的发射器输出功率高达+3.5 dBm

内核和存储器

  • 高达48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核
  • 片上160 KB闪存
  • 片上20 KB SRAM

功耗低,工作电压范围

  • 9个低功耗模式,根据应用需求提供优化的电源
  • 典型接收/发射电流(直流/支持直流): 6.5 mA / 8.4 mA
  • 旁路电压:1.71V至3.6V
  • DCDC转换器降压配置:2.1V至4.2V
  • DCDC转换器升压配置:0.9V 至1.795V

模拟模块

  • 16位模数转换器(ADC)
  • 12位数模转换器 (DAC)
  • 6位高速模拟比较器(CMP)

安全性

  • AES-128加速器(AESA),真随机数发生器(TRNG)

支持软件

  • BLE主机协议栈和资料
  • Kinetis®软件开发套件(SDK)
  • 多款实时操作系统,包括MQX和FreeRTOS

部件编号包含: MKW30Z160VHM4.

对比表

Kinetis KW40Z系列推荐解决方案

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

  • 符号和尺寸

    Kinetis® Symbols, Footprints and Models

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 15 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?