设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
Kinetis® Symbols, Footprints and Models
KW40Z是一款高集成度的单芯片器件,让便携式、超低功耗的嵌入式系统具备Bluetooth® Smart/Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.1和IEEE® 802.15.4-2011射频连接。应用包括便携式医疗设备、可穿戴的运动和健身设备、AV遥控器、电脑键盘和鼠标、游戏控制器、门禁、安防系统、智能能源和家庭网络。
KW40Z MCU集成了一个2.4 GHz收发器,支持多种FSK/GFSK和O-QPSK调制,一个ARM® Cortex®-M0+ CPU,160 KB闪存和20 KB SRAM,BLE链路层硬件,802.15.4分组处理器,硬件安全和外围设备,可满足目标应用的要求。KW40Z拥有足够的片上内存,可为多模应用同时运行Bluetooth Low Energy协议栈和IEEE 8021.5.4 MAC/PHY。
部件编号包含: MKW40Z160VHT4.
部件编号 | 无线连接协议 | 封装大小 | 硬件开发工具 |
MKW40Z160VHT4 | Bluetooth Low Energy和IEEE 802.15.4 | 7 mm x 7 mm x 1 mm 48引脚层压QFN封装 | FRDM-KW40Z USB-KW40Z |
MKW30Z160VHM4 | Bluetooth Low Energy协议 | 5 mm x 5 mm x 1 mm 32引脚层压QFN封装 | |
MKW20Z160VHT4 | IEEE 802.15.4 | 7 mm x 7 mm x 1 mm 48引脚层压QFN封装 |
Kinetis® SDK – 为Kinetis MCU提供全面的软件支持,包括外设驱动程序、协议栈和中间件。
快速参考 文档类别.
1-5 / 22 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 8 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
5 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 6 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 12 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 9 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.