产品选型工具

根据技术规格轻松找到适合您的产品。
立即使用 >

基于ARM® Cortex®-M内核的32位Kinetis低功耗微控制器(MCU)

基于ARM® Cortex®-M0+/M4F/M7的低功耗MCU,兼容多款硬件/软件平台,具备卓越的低功耗性能、存储器可扩展性和高集成度。

Kinetis K系列

性能与集成
基于Cortex-M4的MCU
Kinetis K系列
  • 广泛的可扩展性和兼容性
  • 50-180 MHz
  • 32 KB-2 MB闪存
  • 高达256 KB SRAM
  • 浮点单元,安全功能,模拟外设和串行接口
更多信息

Kinetis L系列

超低功率
基于Cortex-M0+的MCU
Kinetis L系列
  • 全球最高能效的ARM MCU
  • 高达48MHz性能/ 72MHz (最高96MHz)内核
  • 8-512 KB闪存&高达128 KB SRAM
  • 低功耗定时器和智能外设
更多信息

Kinetis E系列

5V / 强大可靠的
基于Cortex-M0+的MCU
Kinetis V系列
  • 高速、高精度模拟和定时外设
  • 75-240 MHz性能
  • 16KB-1MB闪存
  • 高达256 KB SRAM
  • 适用于实时计算的解决方案,包含数学加速器
更多信息

Kinetis V系列

实时控制;电机和电源转换
基于Cortex-M0+的MCU
Kinetis M系列
  • 计量和测量应用
  • 50 MHz性能
  • 32-128 KB闪存
  • 高达32 KB RAM
  • 高精度Σ-Δ模拟前端,安全功能和串行接口
更多信息

Kinetis EA系列

汽车电子
基于Cortex-M0+的MCU
Kinetis W系列
  • 集成Sub-GHz和2.4 GHz射频收发器
  • 48-50 MHz性能
  • 128-512 KB闪存
  • 高达64 KB SRAM
  • 适用于嵌入式无线解决方案
更多信息

Kinetis M系列

计量
Cortex-M0+内核
Kinetis MINI MCU
  • 功能丰富的ARM
    Cortex-M4和M0+
    MCU
  • 采用微型芯片级封装(CSP)
  • 适用于空间受限的应用
更多信息

Kinetis MINI MCU

微型芯片级封装
全球最小的ARM MCU
Kinetis EA系列
  • 汽车级
    质量标准
  • 性能高达48 MHz
  • 8-128 KB闪存
  • 高达16 KB RAM
  • ADC,Flex定时器,高电流输出
更多信息

Kinetis W系列

无线连接
Cortex-M0+/M4内核
Kinetis E系列
  • 增强的ESD/EMC性能
  • 性能高达168 MHz
  • 8-512 KB闪存
  • 高达64 KB RAM
  • ADCs, Flex定时器, CAN, 触摸传感界面, 高电流输出
更多信息

基于ARM® Cortex®-M内核的32位Kinetis低功耗微控制器(MCU)