128kB Flash、40kB SRAM、USB、LQFP208封装

LPC1774FBD208

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • LPC23xx和24xx系列器件的功能替代产品
  • ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达120 MHz
  • ARM Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 多层AHB矩阵互连为每个AHB主机提供单独的总线
  • 分割的APB总线可实现较高吞吐量
  • Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项
  • 标准JTAG测试/调试接口、串行线调试和串行线跟踪端口
  • 支持实时跟踪的仿真跟踪模块
  • 用于简化的电路板测试的边界扫描
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • 128 kB片内Flash编程存储器
  • 40 kB片内SRAM
  • 2 kB片内EEPROM
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能
  • 外部内存控制器(EMC)
  • 八通道通用DMA控制器(GPDMA)
  • USB 2.0全速双端口设备/主机/OTG控制器,带片内PHY和DMA
  • 五个具有小数波特率生成功能的UART
  • 三个SSP控制器,具有FIFO和多协议功能
  • 三个增强型I2C总线接口
  • I2S(Inter-IC音频)接口,用于数字音频输入或输出
  • 双通道CAN控制器
  • 多达165个通用I/O (GPIO)引脚
  • 两个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
  • 四个通用定时器/计数器
  • 两个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入选项
  • 实时时钟(RTC),带独立电源域
  • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
  • CRC引擎模块
  • 12位模数转换器(ADC),转换速率高达400 kHz
  • 10位数模转换器(DAC)
  • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
  • 唤醒中断控制器(WIC)
  • 处理器通过任何中断从掉电模式的唤醒
  • 利用中断和强制复位的单独阈值进行的掉电检测
  • 片内上电复位(POR)
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的片内晶体振荡器
  • 校准到1%精度的12 MHz内部RC振荡器(IRC)
  • 用于识别的设备唯一序列号
  • 3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)

Target Applications

  • 电子计量
  • 照明
  • 工业网络
  • 报警系统
  • 白色家电
  • 电机控制

部件编号包含: LPC1774FBD208.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 20 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?