16/32位Arm®微控制器;不带闪存,具备10位ADC和外部存储器接口

LPC2220FBD144

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LPC2210FBD144, LPC2220FBD144, LPC2220FET144

特征

  • 16/32位Arm7TDMI-S微控制器,采用LQFP144和TFBGA144封装。
  • 16/64 kB片上静态RAM(LPC2210/2220)。
  • 使用UART0的串行引导提供在系统下载和编辑功能。
  • EmbeddedICE-RT和嵌入式跟踪接口通过片内RealMonitor软件提供即时调试,并对指令的执行进行高速跟踪。
  • 八通道10位ADC,转换时间低至2.44 us。
    • 仅适用于LPC2210/01和LPC2220:ADC的专用结果寄存器可减少中断开销。配置用于数字I/O功能时,ADC 5 V耐压。
  • 两个带4个捕获通道和4个比较通道的32位定时器(LPC2220和LPC2210/01还拥有外部事件计数器)、PWM单元(6个输出)、实时时钟(RTC)和看门狗。
  • 多个串行接口,包括两个UART (16C550)、快速I²C总线(400 kbit/s)和两个SPI。
    • 仅限LPC2210/01和LPC2220:一个同步串行端口(SSP),带数据缓冲和可变长度传输,可用来替代一个SPI。
    • 仅限LPC2210/01和LPC2220:UART0/1包括小数波特率生成器、自动波特率功能以及在硬件中完全实施的信号交换流控制。
  • 矢量中断控制器(VIC)带可配置优先级和矢量地址。
  • 可配置的外部存储器接口,最多4个块,每块最高拥有16 MB和8/16/32位数据宽度。
  • 可拥有多达76个通用引脚(5 V容限)。提供多达9个边沿/电平触发的外部中断引脚。
    • 仅限LPC2210/01和LPC2220:快速GPIO端口使端口引脚能够以高达原始器件3.5倍的速度切换。这些端口还允许随时读取端口引脚,无论其功能如何。
  • 可编程的片上锁相环(PLL)提供最高60 MHz(LPC2210)和75 MHz(LPC2210/01和LPC2220) CPU时钟,建立时间为100 us。
  • 片上集成式振荡器配合外部晶体时操作范围为1 MHz到25 MHz,配合外部振荡器时高达25 MHz。
  • 省电模式包括空闲模式和掉电模式。
  • 处理器通过外部中断从掉电模式唤醒。
  • 外设功能的单独使能/禁用可进行功率优化。
  • 双电源:
    • CPU工作电压范围为1.65 V到1.95 V (1.8 V ± 0.15 V)。
    • I/O供电范围为3.0 V到3.6 V (3.3 V ± 10 %),带有5 V容限的I/O板。16位/32位Arm7TDMI-S处理器。

部件编号包含: LPC2220FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?