设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
LPC2194基于16位/32位Arm7TDMI-S™ CPU,支持实时仿真和嵌入式跟踪,并且拥有256 KB的嵌入式高速Flash存储器。128位宽存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对于代码大小攸关的应用程序,备用16位Thumb模式可用最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
64引脚的紧凑型封装、低功耗、各种32位定时器、4通道10位ADC、4个先进CAN通道、PWM通道和46个快速通用IO线路以及多达9个外部中断引脚,使得这些微控制器特别适用于汽车应用,如连接多个CAN总线的CAN网关或速度不同的子网络之间的CAN桥。有CAN接口或通过CAN进行调试的传感器是额外的应用,需要两个以上的CAN接口。对于工业控制、医疗系统和和容错维护总线等应用,它也是适用的解决方案。凭借丰富的附加串行通信接口,它也适用于通信网关,协议转换器以及其它许多通用应用。
备注:在整个数据手册中,无论器件是否以/00或/01为后缀,LPC2194都适用。只有在必需的情况下,才会使用/00或/01后缀来区分不同的器件。
2.2 所有器件的共同特性
部件编号包含: LPC2194HBD64.
快速参考 文档类别.
1-5 / 20 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域: