单芯片16/32位微控制器;32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash,带10位ADC和DAC

LPC2132FBD64

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LPC2131FBD64, LPC2132FBD64, LPC2132FHN64, LPC2134FBD64, LPC2136FBD64, LPC2138FBD64, LPC2138FHN64

特征

2.1 LPC213x/01器件带来的增强功能
  • 快速GPIO端口使端口引脚能够以高达原始LPC213x 3.5倍的速度切换。这些端口还允许随时读取端口引脚,无论其功能如何。
  • ADC的专用结果寄存器可减少中断开销。
  • UART0/1包括小数波特率生成器、自动波特率功能以及在硬件中完全实施的信号交换流控制。
  • 额外的BOD控制可进一步降低功耗。

2.2 LPC213x和LPC213x/01的共同主要特性

  • 16/32位Arm7TDMI-S微控制器,采用超小型LQFP64或HVQFN64封装。
  • 8/16/32 kB片上静态RAM和32/64/128/256/512 kB片上闪存程序存储器。128位宽接口/加速器实现高速的60 MHz操作。
  • 通过片上启动引导程序软件执行在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。400 ms内执行单闪存扇区或全芯片擦除,1 ms内编程256 B。
  • EmbeddedICE RT和嵌入式跟踪接口通过片内RealMonitor软件提供即时调试,并对指令的执行进行高速跟踪。
  • 一个(LPC2131/32)或两个(LPC2134/36/38) 8通道10位ADC总共提供最多16个模拟输入,转换时间低至每通道2.44 µs。
  • 单个10位DAC提供可变的模拟输出(LPC2132/34/36/38)。
  • 两个32位定时器/外部事件计数器(每个带4个捕获通道和4个比较通道)、PWM单元(6个输出)和看门狗。
  • 低功耗实时时钟,带独立电源和专用32 kHz时钟输入。
  • 多个串行接口,包括两个UART (16C550)、两个快速I²C总线(400 kbit/s)、SPI和SSP,带缓冲和可变数据长度功能。
  • 矢量中断控制器带可配置优先级和矢量地址。
  • 最多47个5 V耐压通用I/O引脚,采用超小型LQFP64或HVQFN封装。
  • 提供多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚。
  • 可编程的片上PLL提供最高60 MHz CPU时钟,建立时间为100 µs。
  • 片上集成式振荡器在有外部晶体时的操作范围为1 MHz到30 MHz,有外部振荡器时高达50 MHz。
  • 省电模式包括空闲模式和掉电模式。
  • 外设功能的单独使能/禁用以及外设时钟调整可额外进行功率优化。
  • 处理器通过外部中断或BOD从掉电模式唤醒。
  • 带POR和BOD电路的单电源芯片:
    • CPU工作电压范围为3.0 V到3.6 V (3.3 V ± 10 %),I/O 5 V耐压。

部件编号包含: LPC2132FBD64.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?