设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
LPC2101/02/03微控制器基于16位/32位Arm7TDMI-S™,其实时仿真功能将该微控制器与8 kB、16 kB或32 kB嵌入式高速闪存相结合。128位宽的存储器接口和独特的加速器架构能以最大时钟速率执行32位代码。对于中断服务程序和DSP算法中的关键性能,这样可以在Thumb模式的基础上增加高达30%的性能。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
由于尺寸小,功耗低,对于小型化是一项关键要求的应用,LPC2101/02/03是理想之选。这些器件结合了串行通信接口(从多个UART、SPI到SSP和两个I²C总线)和2 kB/4 kB/8 kB片上SRAM,非常适合于通信网关和协议转换器。优异的性能还使这些器件适合用作协处理器。多个32位和16位定时器、一个改进的10位ADC、通过所有定时器上的输出匹配的PWM功能、32个快速GPIO线,它们拥有多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚,以上特性使得这些微控制器尤其适用于工业控制和医疗系统领域。
标有“修订版A”及更高版本的LPC2101/02/03器件提供增强功能:
主要特性
部件编号包含: LPC2101FBD48.
快速参考 文档类别.
1-5 / 23 文件
安全文件正在加载,请稍等