LPC2917/2919/01在单个芯片上结合了ARM968E-S CPU核,2个运行频率高达125 MHz的集成TCM块,CAN和LIN,56 kB SRAM,高达768 kB flash存储器,外部存储器接口,2个10位ADC以及多个串行和并行接口,针对消费品、工业、医疗和通信市场。为优化系统功耗,LPC2917/2919/01拥有非常灵活的时钟产生单元 (CGU),以提供动态的时钟选通及校准。
查看产品图片
选择区域:
选择框图:
部件编号包含: LPC2919FBD144.
快速参考 文档类别.
1-5 / 14 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件