设计文件
4 设计文件
-
模型
IBIS models for LPC32x0 pkg TFBGA-296
-
模型
BSDL for LPC32x0 pkgTFBGA
-
模型
IBIS models for LPC32x0
-
符号和尺寸
LPC32x0 ORCAD symbols
LPC3240的CPU工作频率最高可达266 MHz。恩智浦实施采用了一个ARM926EJ-S CPU 内核,具备Harvard架构,5级流水线和完整的存储器管理单元(MMU)。LPC3240还包含256 kB片上静态RAM,一个NAND闪存接口,一个以太网MAC,一个支持SDR和DDR SDRAM的外部总线接口,以及其它静态设备。另外,LPC3240包含一个USB 2.0全速接口,7个UART,2个I2C总线接口,2个SPI/SSP端口,2个I2S总线接口,2个单输出PWM,一个电机控制PWM,6个带捕获输入和比较输出的通用定时器,一个SD接口,以及一个带触摸屏检测选项的10位模拟-数字转换器(ADC)。
部件编号包含: LPC3240FET296.
快速参考 文档类别.
1-5 / 16 文件
安全文件正在加载,请稍等
4 设计文件
安全文件正在加载,请稍等