双核Cortex®-M4/M0,200 KB SRAM,1个带片上PHY的高速USB,CAN,AES,SPIFI,SGPIO。SCT

LPC4320FBD144

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达204 MHz
  • 支持8个区的Arm Cortex-M4内置存储器保护单元(MPU)
  • Arm Cortex-M4内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)
  • 硬件浮点单元
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • JTAG和串行调试(SWD)
  • 系统节拍定时器
  • Arm Cortex-M0处理器,工作频率高达204 MHz
  • 用于代码和数据的200 kB SRAM
  • 2个支持独立总线访问的32 kB SRAM模块
  • 包含启动代码和片内软件驱动器的32 kB ROM
  • 供客户使用的32位一次性可编程(OTP)存储器
  • 串行GPIO (SGPIO)接口
  • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统
  • 具有四条通道、速率高达每秒40 MB的四通道SPI闪存接口(SPIFI)
  • 1个带DMA支持的高速USB 2.0主机/设备/OTG接口
  • 1个带DMA支持和全调制解调器接口的550 UART
  • 3个带DMA和同步模式支持550 USART
  • 带1个通道的C_CAN 2.0B控制器
  • 2个带FIFO和多协议功能的SSP控制器
  • 1个SPI控制器
  • 1个比特率最高为1 Mbit/s的超快速模式I2C总线接口
  • 1个超快速模式I2C总线接口
  • 2个I2S接口
  • 支持外部SRAM、ROM、闪存和SDRAM的外部存储器控制器(EMC)
  • SD输入输出(SDIO)卡接口
  • 8通道通用DMA (GPDMA)控制器
  • 多达83个通用输入/输出(GPIO)引脚
  • 4个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器
  • 1个电机控制脉冲宽度调制器(PWM),支持三相电机控制
  • 1个正交编码器接口(QEI)
  • 重复中断定时器(RI定时器)
  • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
  • 独立电源域上的超低功耗实时时钟(RTC)
  • 报警定时器;可由电池提供动力。
  • 1个带DMA支持、数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC
  • 2个带DMA支持、数据转换速率达400 kSamples/s的10位ADC
  • 2个128位安全OTP存储器,用于AES密钥存储和供客户使用
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1%精度的12 MHz内部RC(IRC)振荡器
  • 超低功耗实时时钟(RTC)晶体振荡器
  • 3个PLL允许CPU以最大CPU速率运行
  • 时钟输出
  • 3.3 V(2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片内DC-DC转换器
  • RTC电源域可单独由3 V电池供电提供动力
  • 四种低功耗模式
  • 处理器通过唤醒中断从睡眠模式唤醒
  • 采用可产生中断和强制复位的4个独立阀值进行的掉电检测
  • 上电复位(POR)
  • 参见各类型的功能选择指南

Target Applications

  • 工业
  • 消费品
  • 白色家电
  • RFID读取器
  • 电子测量

部件编号包含: LPC4320FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 28 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

硬件

4 硬件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

7 培训

展开

支持

您需要什么帮助?