LPC541XX: 基于ARM® Cortex®-M4内核的低功耗微控制器(MCU),带有可选的Cortex®-M0+协处理器

概述

LPC541xx MCU Family Block Diagram

LPC541xx MCU Family Block Diagram

LPC541xx MCU产品

  • LPC54100系列MCU:面向始终开机应用,功能精简
  • LPC54110系列:高功效MCU,带USB和数字麦克风接口

低功耗设计

LPC541xx MCU系列专为提供极高的功效而设计。低功耗闪存可在1.62 V的电压下执行写入操作。内核和外设电压可扩展,以便降低任何频率下的功耗。异步外设总线能够在不影响CPU时钟的情况下降低外设时钟速度,并在最大程度上降低外设功耗。

低功耗接口可在低功耗模式下接收传感器数据(无论是否采用DMA),能够在收到数据时从节电模式下唤醒CPU。12位12通道ADC,全速运行时速度可达4.8 Msps (包括1.62 V),并且可在CPU睡眠的情况下进行转换。

目标应用

  • 便携式健身和活动可穿戴产品
  • 健康与保健监测
  • 智能传感和运动追踪
  • 家庭和楼宇自动化
  • 工业/商用传感器节点
  • 手机和平板电脑
  • 车队管理和资产追踪
  • 游戏配件