面向LPC5460x MCU的LPCXpresso开发板

OM13092
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

特性

处理器

  • LPC54608 Arm® Cortex®-M4微控制器,运行频率高达220MHz
  • 512KB闪存和200KB片上SRAM
  • TFBGA180封装

板卡存储器

  • 128MB Micron MT25QL128 Quad-SPI闪存
  • 16MB Micron MT48LC8M16A2B4 SDRAM
  • 全尺寸SD/MMC卡插槽

调试功能

  • 高速USB LPC-Link2调试器,带VCOM端口
  • I2C和SPI USB通过LPC-Link2调试器桥接到LPC设备
  • SWO跟踪支持(MCUXpresso IDE)
  • 目标微控制器功率测量
  • 调试器接头支持通过外部调试器对目标微控制器进行调试

扩展接头

  • Arduino UNO扩展
  • PMOD扩展

用户接口

  • ISP、复位和用户按钮可轻松测试软件功能
  • 三色和用户LED
  • 272x480彩色电容式触摸屏LCD

连接

  • 高速和全速USB端口,具有主机或设备功能可用的微型A/B连接器
  • 10/100Mbps以太网(RJ45接头)

传感器

  • 恩智浦MMA8652FCR1加速度传感器

音频

  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
  • 立体声音频编解码器

购买选项

OM13092-Image

点击展开

  • OM13092

  • LPCXpresso Development Board for LPC5460x MCUs.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

5 设计文件

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?