LPC810 and LPC830: 32-Bit Arm® Cortex®-M0+-Based Low-Cost MCU

LPC81X_LPC83X

产品详情

选择区域:

框图

LPC81x and LPC83x MCU

LPC81x MCU

Features

  • Sensor gateways
  • Communications interface for wireless protocols such as NFC, BTLE, Zigbee or WiFi
  • Human machine interface (HMI) tasks such as touch, gesture, swipe
  • Battery powered devices
  • Space constrained designs
  • Simple protocol bridging
  • Replacement of 8/16-bit applications
  • Supported by MCUXpresso SDK, IDE and Config Tools

部件编号包含: LPC810M021FN8, LPC811M001JDH16, LPC812M101JD20, LPC812M101JDH16, LPC812M101JDH20, LPC812M101JTB16, LPC832M101FDH20, LPC834M101FHI33.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计资源

设计文件

4 设计文件

硬件

1-5 / 10 硬件

展开

软件

1-5 / 9 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训