基于ARM® Cortex®-M3内核的入门级32位微控制器(MCU)

LPC1346FHN33

查看产品图片

产品详情

特征

  • ARM Cortex-M3 r2p1处理器,工作频率高达72 MHz
  • ARM Cortex-M3内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)。
  • 可从几个输入源选择的非屏蔽中断(NMI)输入
  • 系统节拍定时器
  • 带有256字节页擦除功能的48 kB片上闪存程序存储器
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 带片上API支持的4 kB片上EEPROM数据存储器
  • 10 kB SRAM数据存储器
  • 带API支持的16 kB boot ROM
  • 为边界扫描描述语言BSDL设计的标准JTAG测试接口
  • 串行调试接口
  • 支持ETM ARM Cortex-M3调试时间戳
  • 26个通用I/O (GPIO)引脚
  • 8个GPIO引脚可用作边沿和电平触发的中断源
  • 2个可分组的GPIO中断模块
  • 某个引脚(P0_7)上的大电流源输出驱动器(20 mA)
  • 真正的漏极开路引脚(P0_4和P0_5)上的大电流吸收驱动器(20 mA)
  • 4个通用计数/定时器
  • 可编程窗口化看门狗定时器(WWDT)
  • 重复中断定时器(RI定时器)
  • 带有8个输入通道、采样率高达每秒500 k的12位ADC
  • USB 2.0全速设备控制器
  • 带小数波特率发生器的USART
  • 2个SSP控制器,带FIFO和多协议功能
  • I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和超快速模式
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1%精度的12 MHz高频内部RC振荡器(IRC)
  • 内部低功率低频看门狗振荡器(WDO)
  • PLL允许CPU以最大CPU速率运行
  • 针对USB提供又一个专用PLL
  • 带分频的时钟输出功能
  • 四种低功耗模式
  • 驻留在引导ROM中的功率配置
  • 处理器唤醒
  • 集成式PMU(电源管理单元)
  • 上电复位(POR)
  • 可实现中断和强制复位的带4个独立阀值的掉电检测功能
  • 可用作芯片识别的唯一序列号
  • 3.3 V单电源(2.0 V至3.6 V)

目标应用

  • 消费电子外设
  • 医疗设备
  • 工业控制
  • 手持式扫描仪
  • USB音频设备

部件编号包含: LPC1346FHN33.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 16 文件

展开

设计文件

4 设计文件

硬件

4 硬件

软件

1-5 / 38 软件产品

展开

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?