0kB闪存、136kB SRAM、无USB、LQFP144封装

LPC1810FBD144

查看产品图片

产品详情

特征

  • ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达180 MHz
  • 支持8个区的ARM Cortex-M3内置存储器保护单元(MPU)
  • ARM Cortex-M3内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • JTAG和串行调试(SWD)
  • ETM和ETB支持
  • 系统节拍定时器
  • 用于代码和数据的136 kB SRAM
  • 包含启动代码和片内软件驱动程序的32 kB ROM
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1 %精度的12 MHz内部RC振荡器
  • 超低功耗RTC晶体振荡器
  • 时钟输出
  • 2个PLL允许CPU运行达到最大CPU速率
  • 具有四条通道、数据速率高达40 MB/s的四通道SPI闪存接口
  • 4个带有DMA支持的550 UART:1个带全调制解调器接口的UART
  • 1个带IrDA接口的UART
  • 带1个通道的C_CAN 2.0B控制器
  • 2个带FIFO和多协议功能的SSP控制器
  • 1个带监控模式的超快速模式I2C总线接口
  • 1个带监控模式和标准I/O引脚的标准I2C总线接口
  • 1个带DMA支持并带1个输入和1个输出的I2S接口
  • 外部存储控制器(EMC)
  • SD/MMC卡接口
  • 8通道通用DMA (GPDMA)控制器
  • 多达83个通用输入/输出(GPIO)引脚
  • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问
  • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统
  • 4个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器
  • 一个电机控制PWM,用于三相电机控制
  • 1个正交编码器接口(QEI)
  • 重复中断定时器(RI定时器)
  • 窗口化看门狗定时器
  • 独立电源域上的超低功耗实时时钟(RTC)
  • 报警定时器;可由电池提供动力。
  • 1个带DMA支持、数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC
  • 2个带DMA支持、数据转换速率达400 kSamples/s的10位ADC
  • 基于硬件的AES安全引擎,可通过片内 API编程
  • 2个128位安全OTP存储器,用于AES密钥存储和供客户使用
  • 每个器件具有唯一ID
  • 3.3 V(2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片内电压调节器
  • RTC电源域可单独由3 V电池供电提供动力
  • 四种低功耗模式
  • 增速模式可提高CPU和总线时钟频率
  • 处理器通过唤醒中断从睡眠模式唤醒
  • 从深度睡眠、掉电和深度掉电模式唤醒
  • 采用可触发中断和强制复位的4个独立阀值进行的掉电检测
  • 上电复位(POR)

Target Applications

  • 工业
  • 消费品
  • 白色家电
  • RFID读取器
  • 电子测量

部件编号包含: LPC1810FBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 25 文件

展开

设计文件

5 设计文件

硬件

5 硬件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?