设计文件
2 设计文件
-
模型
IBIS models for LPC2470 pkg LQFP-208 and TFBGA-20
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
恩智浦半导体设计的LPC2470微控制器由Arm7TDMI-S™内核提供动力,是一个高度集成的微控制器,广泛应用于需要先进通信和高品质图形显示的应用。LPC2470微控制器不带闪存。LPC2470,具备包括JTAG和嵌入式跟踪的实时调试接口,可同时执行32位Arm®和16位Thumb指令。
LPC2470微控制器集成了1个LCD控制器、1个10/100M以太网媒体访问控制器(MAC)、1个带4 KB端点RAM的USB全速设备/主机/OTG控制器、4个UART、2个控制器局域网络(CAN)通道、1个SPI接口、2个同步串行端口(SSP)、3个I²C接口,以及1个I²S接口。这种串行通信接口的集合支持以下功能部件:一个片上4 MHz内部振荡器;总大小98 KB的RAM,64 KB用于本地SRAM,16 KB用于以太网的SRAM,16 KB用于通用DMA SRAM和2 kB用于电池供电的SRAM;以及一个外部存储器控制器(EMC)。这些特性使得该器件最适合便捷电子和POS应用。作为很多串行通信控制器、通用定时功能和存储功能的补充,它还具有各种32位定时器、一个10位ADC和10位DAC、2个PWM单元,以及多达160个通用IO线路。LPC2470将64个GPIO引脚与基于硬件的矢量中断控制器(VIC)连接,使外部输入可以产生边沿触发的中断。所有这些特点使得LPC2470特别适合工业控制和医疗系统应用。
部件编号包含: LPC2470FET208.
快速参考 文档类别.
1-5 / 16 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等