单芯片16/32位微控制器;64/128/256 kB ISP/IAP flash,带10位ADC和CAN

LPC2119FBD64

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: LPC2109FBD64, LPC2119FBD64, LPC2129FBD64

特征

2.1 LPC2109/2119/2129/01器件带来的主要特性
  • 快速GPIO端口使端口引脚能够以最高3.5倍于原先器件的速度进行切换。这些端口还允许随时读取端口引脚,无论其功能如何。
  • ADC的专用结果寄存器可减少中断开销。配置用于数字I/O功能时,ADC 5 V耐压。
  • UART0/1包括小数波特率生成器、自动波特率功能以及在硬件中完全实施的信号交换流控制。
  • 带有缓冲的SSP串行控制器,可支持SPI、4线SSI和Microwire格式。
  • SPI可编程的数据长度和主机模式增强。
  • 多元化代码读保护(CRP)允许实施不同的安全级别。LPC2109/2119/2129/00器件也提供该功能。
  • 通用定时器可用作外部事件计数器。

2.2 所有器件的共同特性

  • 16/32位Arm7TDMI-S微控制器,采用超小型LQFP64封装。
  • 8/16 kB片上SRAM。
  • 64/128/256 kB片上flash可编程存储器。128位宽接口/加速器实现高速的60 MHz操作。
  • 通过片上启动引导程序软件执行在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。闪存编程每512 B行只需1 ms。单扇区或全芯片擦除只需400 ms。
  • EmbeddedICE-RT接口支持断点和观察点。通过片上RealMonitor软件调试前台任务时,中断服务程序可继续执行。
  • 嵌入式跟踪宏单元(ETM)允许对指令的执行进行非入侵式高速即时跟踪。
  • 两个互连的CAN接口(LPC2109为一个),带高级验收滤波器。
  • 四通道的10位A/D转换器,转换时间低至2.44 µs。
  • 多个串行接口,包括两个UART (16C550)、快速I²C总线(400 kbit/s)和两个SPI。
  • 可编程的片上锁相环提供最高60 MHz CPU时钟,建立时间为100 µs。
  • 矢量中断控制器带可配置优先级和矢量地址。
  • 两个32位定时器(带4个捕获通道和4个比较通道)、PWM单元(6个输出)、实时时钟(RTC)和看门狗。
  • 多达46个5 V耐压的通用I/O引脚。提供多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚。
  • 工作范围从1 MHz到30 MHz的片上晶体振荡器。
  • 两个低功耗模式:空闲和掉电。
  • 处理器通过外部中断从掉电模式唤醒。
  • 外设功能的单独使能/禁用可进行功率优化。
  • 双电源供电:
    • CPU工作电压范围为1.65 V到1.95 V (1.8 V ± 0.15 V)。
    • I/O电源范围为3.0 V到3.6 V (3.3 V ± 10 %),I/O 5 V耐压。

部件编号包含: LPC2119FBD64.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 24 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?